Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Super tuleje kulkowe

BBET30UU-OP - SNR

BBET30UU-OP

Tuleje kulkowe Super charakteryzują się zdolnością do kompensowania niewspółosiowości do ±0,5°. Tuleje kulkowe Super są dostępne w wersji zamkniętej i otwartej.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBET
Kategoria tulei kulkowychSuper ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
Możliwość ponownego smarowaniaOui/Yes
Otwór mocującyOui/Yes
d - Średnica wewnętrzna30 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,011/-0,001
D - Średnica zewnętrzna47 mm
L - Długość68 mm
L - Tolerancja długości0,2/-0,2
L152,1 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica44,5 mm
L21,85 mm
E14 mm
Alfa57 °
Średnica F H113 mm
G2 mm
J1,7 mm
Liczba rzędów kulek5
Waga0,177 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin5,47 kN
Cmax5,47 kN
C0min6,81 kN
C0max6,81 kN
Crev dla OP3117.9
C0rev dla OP3881.7
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C