Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Tuleje kulkowe Super charakteryzują się zdolnością do kompensowania niewspółosiowości do ±0,5°. Tuleje kulkowe Super są dostępne w wersji zamkniętej i otwartej.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Typ projektu BBET Kategoria tulei kulkowych Super ball bushings, closed Standardowy ISO dimension Liczba uszczelek 2 Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe 100Cr6 Materiał koszyka PA Smarowanie wstępne Non/No Możliwość ponownego smarowania Oui/Yes d - Średnica wewnętrzna 8 mm d - Tolerancja średnicy wewnętrznej 0,008/0 D - Średnica zewnętrzna 16 mm L - Długość 25 mm L - Tolerancja długości 0,2/-0,2 L1 16,5 mm L1 tolerancja 0/-0,2 D1 - Średnica 15,2 mm L2 1,1 mm Liczba rzędów kulek 4 Waga 0,007 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cmin 0,423 kN Cmax 0,598 kN C0min 0,534 kN C0max 0,755 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 80 °C