Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| Typ projektu | BBE |
| Kategoria tulei kulkowych | Standard ball bushings, closed |
| Standardowy | JIS dimension |
| Liczba uszczelek | 2 |
| Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe | X105CrMo17 |
| Materiał koszyka | X5CrNi18-10 |
| Smarowanie wstępne | Non/No |
| d - Średnica wewnętrzna | 35 mm |
| d - Tolerancja średnicy wewnętrznej | 0/-0,012 |
| D - Średnica zewnętrzna | 52 mm |
| D - Tolerancja średnicy zewnętrznej | 0/-0,019 |
| L - Długość | 70 mm |
| L - Tolerancja długości | 0/-0,3 |
| L1 | 49,5 mm |
| L1 tolerancja | 0/-0,3 |
| D1 - Średnica | 49 mm |
| L2 | 2,1 mm |
| Liczba rzędów kulek | 6 |
| Waga | 0,425 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cmin | 1,875 kN |
| Cmax | 2,4 kN |
| C0min | 3,14 kN |
| C0max | 4,019 kN |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 140 °C |