Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 4 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 8 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 8 mm |
| C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego | 1,6 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | No |
| Waga | 0,002 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 1,77 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 1,27 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 30000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 45000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |