Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

BK0509 - NTN

BK0509

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami5 mm
D - Średnica zewnętrzna9 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego9 mm
C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego1,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymNo
Waga0,002 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego2,64 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego2,19 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem27000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem40000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C