Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

BK0810CT - NTN

BK0810CT

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami8 mm
D - Średnica zewnętrzna12 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego10 mm
C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego1,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR5X8X12
Waga0,034 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego3,85 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego3,95 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem20000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem30000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C