Zespół łożyska stałego

BK10_C5 - SNR

BK10_C5

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBK10_C5
MarkaSNR
SerieBK
JednostekiBlock type
MateriałCarbon steel
B - Szerokość kołnierza25 mm
B16 mm
B213 mm
B326,5 mm
B430,15 mm
B534,5 mm
B80 mm
H39 mm
H122 mm
H232.5
H515 mm
H65 mm
W60 mm
W330 mm
W134 mm
W246 mm
S16,6 mm
S310,8 mm
Przekrój kwadratowy T16 mm
Kąt kontaktu30 °
d110 mm
d25,5 mm
Waga0,4 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa5 kN
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa2,33 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego2,33 kN
Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania2 kN
Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia2 kN
Moment obrotowy przy rozruchu0.019
Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania91 N/µm
KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia91 N/µm