Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 14 mm D - Średnica zewnętrzna 20 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 12 mm C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego 2,7 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR10X14X13 Waga 0,012 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 7,2 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 8,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 11000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 17000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C