Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

BK1516 - NTN

BK1516

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami15 mm
D - Średnica zewnętrzna21 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego16 mm
C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR12X15X16.5
Waga0,017 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego10,7 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego14,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem16000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C