Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

BK1522ZWD - NTN

BK1522ZWD

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami15 mm
D - Średnica zewnętrzna21 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego22 mm
C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR12X15X22.5
Waga0,022 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego12,9 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego18,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem16000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C