Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Oznaczenie BK15_C5 Marka SNR Serie BK Jednosteki Block type Materiał Carbon steel B - Szerokość kołnierza 27 mm B1 6 mm B2 15 mm B3 30 mm B4 33 mm B5 38 mm B8 21 mm H 48 mm H1 28 mm H2 38 H5 18 mm H6 6,5 mm W 70 mm W3 35 mm W1 40 mm W2 54 mm S1 6,6 mm S3 11 mm Przekrój kwadratowy T 22 mm Kąt kontaktu 30 ° d1 15 mm d2 5,5 mm Waga 0,69 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 5,75 kN Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 5,75 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 3,1 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 3,1 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania 2,9 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia 2,9 kN Moment obrotowy przy rozruchu 0.023 Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania 111 N/µm KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia 111 N/µm