Zespół łożyska stałego

BK17_C5 - SNR

BK17_C5

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBK17_C5
MarkaSNR
SerieBK
JednostekiBlock type
MateriałCarbon steel
B - Szerokość kołnierza35 mm
B18 mm
B219 mm
B338 mm
B444,15 mm
B551 mm
B828 mm
H64 mm
H139 mm
H255
H528 mm
H68,5 mm
W86 mm
W343 mm
W150 mm
W268 mm
S19 mm
S314 mm
Przekrój kwadratowy T24 mm
Kąt kontaktu30 °
d117 mm
d26,6 mm
Waga1,3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa10,5 kN
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego10,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa5,4 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego5,4 kN
Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania4,07 kN
Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia4,07 kN
Moment obrotowy przy rozruchu0.037
Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania120 N/µm
KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia120 N/µm