Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

BK1812 - NTN

BK1812

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami18 mm
D - Średnica zewnętrzna24 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego12 mm
C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR15X18X12.5
Waga0,015 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego8,3 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego10,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C