Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 20 mm D - Średnica zewnętrzna 26 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 30 mm C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego 2,7 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k - Średnica otworu 2,5 mm Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR17X20X30.5 Waga 0,037 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 22,2 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 40 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 12000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C