Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Oznaczenie | BK25B_C5 |
| Marka | SNR |
| Serie | BK |
| Jednosteki | Block type |
| Materiał | Carbon steel |
| B - Szerokość kołnierza | 42 mm |
| B1 | 10 mm |
| B2 | 22 mm |
| B3 | 48 mm |
| B4 | 54,15 mm |
| B5 | 63 mm |
| B8 | 33 mm |
| H | 80 mm |
| H1 | 48 mm |
| H2 | 70 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 11 mm |
| W | 106 mm |
| W3 | 53 mm |
| W1 | 64 mm |
| W2 | 85 mm |
| S1 | 11 mm |
| S3 | 17 mm |
| Przekrój kwadratowy T | 35 mm |
| Kąt kontaktu | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 9 mm |
| Waga | 2,4 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 14,8 kN |
| Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 14,8 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 9,4 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 9,4 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania | 8,9 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia | 8,9 kN |
| Moment obrotowy przy rozruchu | 0.073 |
| Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania | 169 N/µm |
| KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia | 169 N/µm |