Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

BK3016 - NTN

BK3016

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami30 mm
D - Średnica zewnętrzna37 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego16 mm
C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR25X30X17
Waga0,037 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego18,1 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego30 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C