Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Oznaczenie BK30B_C5 Marka SNR Serie BK Jednosteki Block type Materiał Carbon steel B - Szerokość kołnierza 45 mm B1 11 mm B2 23 mm B3 50 mm B4 59,15 mm B5 70 mm B8 36 mm H 89 mm H1 51 mm H2 78 H5 33 mm H6 13 mm W 128 mm W3 64 mm W1 76 mm W2 102 mm S1 14 mm S3 20 mm Przekrój kwadratowy T 40 mm Kąt kontaktu 40 ° d1 30 mm d2 11 mm Waga 3,4 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 20,5 kN Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 20,5 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 13,5 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 13,5 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania 12,5 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia 12,5 kN Moment obrotowy przy rozruchu 0.105 Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania 179 N/µm KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia 179 N/µm