Zespół łożyska stałego

BK35_C5 - SNR

BK35_C5

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBK35_C5
MarkaSNR
SerieBK
JednostekiBlock type
MateriałCarbon steel
B - Szerokość kołnierza50 mm
B112 mm
B226 mm
B358 mm
B464,15 mm
B579 mm
B838 mm
H96 mm
H152 mm
H279
H535 mm
H613 mm
W140 mm
W370 mm
W188 mm
W2114 mm
S114 mm
S320 mm
Przekrój kwadratowy T50 mm
Kąt kontaktu40 °
d135 mm
d211 mm
Waga4,4 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa27,1 kN
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego27,1 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa18,4 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego18,4 kN
Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania16,5 kN
Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia16,5 kN
Moment obrotowy przy rozruchu0.132
Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania193 N/µm
KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia193 N/µm