Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Oznaczenie | BNU01205RSHAA3Z-B0 |
| Marka | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 12 mm |
| Gwintu P | 5 mm |
| Kierunek gwintu | Right |
| Typ nakrętki | SH - Screw-in nut |
| Sealing | AA - without seals |
| Materiał | Carbon steel |
| Dw | 2,5 mm |
| D1 g6 | 25,35 mm |
| M | 0 mm |
| B - Szerokość kołnierza | 10 mm |
| L - Długość | 39 mm |
| L1 | 16,25 mm |
| N | 3 mm |
| Liczba obwodów | 3,5 x 1 |
| Waga | 0,15 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Wartość DN dla T7 | 70000 mmpm |
| Wartość DN dla P5 | 80000 mmpm |
| Ca dla T7 | 6,363 kN |
| C0a dla T7 | 13,059 kN |
| Ca dla P5 | 7,07 kN |
| C0a dla P5 | 14,51 kN |
| Kn | 235 N/µm |