Typ kołnierza nakrętki

BNU01605LSULL4B-B0 - SNR

BNU01605LSULL4B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU01605LSULL4B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d016 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Left
Typ nakrętkiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Szerokość kołnierza10 mm
L - Długość50 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga0,22 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T710,962 kN
C0a dla T724,246 kN
Ca dla P512,18 kN
C0a dla P526,94 kN
Kn314 N/µm