Nakrętka z gwintem

BNU01605RSHAA3Z-B0 - SNR

BNU01605RSHAA3Z-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU01605RSHAA3Z-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d016 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSH - Screw-in nut
SealingAA - without seals
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g632,5 mm
M0 mm
B - Szerokość kołnierza12 mm
L - Długość42 mm
L119,25 mm
L24 mm
N3 mm
Q0 mm
Liczba obwodów3 x 1
Waga0,15 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T78,55 kN
C0a dla T718,18 kN
Ca dla P59,5 kN
C0a dla P520,2 kN
Kn245 N/µm