Typ kołnierza nakrętki

BNU01610RDCLL2B-B0 - SNR

BNU01610RDCLL2B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU01610RDCLL2B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d016 mm
Gwintu P10 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw2,778 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Szerokość kołnierza10 mm
L - Długość92 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Liczba obwodów2,8 x 1
Waga0,3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T76,66 kN
C0a dla T714,463 kN
Ca dla P57,4 kN
C0a dla P516,07 kN
Kn304 N/µm