Nakrętka z gwintem

BNU02005RSHLL3Z-B0 - SNR

BNU02005RSHLL3Z-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU02005RSHLL3Z-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d020 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSH - Screw-in nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g638 mm
M0 mm
B - Szerokość kołnierza15 mm
L - Długość45 mm
L120,3 mm
L24 mm
N3 mm
Q0 mm
Liczba obwodów3 x 1
Waga0,17 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T79,621 kN
C0a dla T723,076 kN
Ca dla P510,69 kN
C0a dla P525,64 kN
Kn294 N/µm