Typ kołnierza nakrętki

BNU02005RSULL4B-B0 - SNR

BNU02005RSULL4B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU02005RSULL4B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d020 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
D258 mm
B - Szerokość kołnierza10 mm
L - Długość51 mm
D347 mm
H44 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga0,31 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T712,321 kN
C0a dla T730,789 kN
Ca dla P513,69 kN
C0a dla P534,21 kN
Kn382 N/µm