Typ kołnierza nakrętki

BNU02505LSULL4B-B0 - SNR

BNU02505LSULL4B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU02505LSULL4B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d025 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Left
Typ nakrętkiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Szerokość kołnierza10 mm
L - Długość51 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga0,34 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T713,698 kN
C0a dla T738,961 kN
Ca dla P515,22 kN
C0a dla P543,29 kN
Kn441 N/µm