Typ kołnierza nakrętki

BNU02505RDCLL3B-B0 - SNR

BNU02505RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU02505RDCLL3B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d025 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Szerokość kołnierza10 mm
L - Długość72 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Liczba obwodów3,8 x 1
Waga0,37 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T713,104 kN
C0a dla T736,999 kN
Ca dla P514,56 kN
C0a dla P541,11 kN
Kn579 N/µm