Nakrętka z gwintem

BNU02505RSHLL4Z-B0 - SNR

BNU02505RSHLL4Z-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU02505RSHLL4Z-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d025 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSH - Screw-in nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g643 mm
M0 mm
B - Szerokość kołnierza19 mm
L - Długość69 mm
L132,11 mm
L28 mm
N3 mm
Q0 mm
Liczba obwodów4 x 1
Waga0,19 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T713,698 kN
C0a dla T738,961 kN
Ca dla P515,22 kN
C0a dla P543,29 kN
Kn363 N/µm