Cylindryczne nakrętki

BNU02510RCILL4Z-B0 - SNR

BNU02510RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU02510RCILL4Z-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d025 mm
Gwintu P10 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw4,762 mm
D1 g640 mm
L - Długość85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga0,35 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T723,472 kN
C0a dla T757,951 kN
Ca dla P526,08 kN
C0a dla P564,39 kN
Kn490 N/µm