Typ kołnierza nakrętki

BNU02525RSCLL2B-B0 - SNR

BNU02525RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU02525RSCLL2B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d025 mm
Gwintu P25 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Szerokość kołnierza12 mm
L - Długość90 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Liczba obwodów2,8 x 1
Waga0,57 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T780000 mmpm
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T79,788 kN
C0a dla T727,175 kN
Ca dla P510,876 kN
C0a dla P530,195 kN
Kn333 N/µm