Typ kołnierza nakrętki

BNU03205RSCLL3B-B0 - SNR

BNU03205RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU03205RSCLL3B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d032 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Szerokość kołnierza13 mm
L - Długość37 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Liczba obwodów3,8 x 1
Waga0,46 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T780000 mmpm
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T714,607 kN
C0a dla T747,863 kN
Ca dla P516,23 kN
C0a dla P553,181 kN
Kn500 N/µm