Typ kołnierza nakrętki

BNU03220RDCLL2B-B0 - SNR

BNU03220RDCLL2B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU03220RDCLL2B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d032 mm
Gwintu P20 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,969 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Szerokość kołnierza12 mm
L - Długość160 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Liczba obwodów2,8 x 1
Waga1,35 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T715,147 kN
C0a dla T743,551 kN
Ca dla P516,83 kN
C0a dla P548,39 kN
Kn569 N/µm