Typ kołnierza nakrętki

BNU03220RSCLL2B-B0 - SNR

BNU03220RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU03220RSCLL2B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d032 mm
Gwintu P20 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,969 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Szerokość kołnierza12 mm
L - Długość80 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Liczba obwodów2,8 x 1
Waga0,81 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T780000 mmpm
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T715,145 kN
C0a dla T743,547 kN
Ca dla P516,828 kN
C0a dla P548,386 kN
Kn422 N/µm