Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Oznaczenie | BNU04010RCILL4Z-B0 |
| Marka | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 40 mm |
| Gwintu P | 10 mm |
| Kierunek gwintu | Right |
| Typ nakrętki | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiał | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| L - Długość | 85 mm |
| L1 | 13 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Liczba obwodów | 1 x 4 |
| Waga | 0,82 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Wartość DN dla T7 | 70000 mmpm |
| Wartość DN dla P5 | 80000 mmpm |
| Ca dla T7 | 42,885 kN |
| C0a dla T7 | 123,12 kN |
| Ca dla P5 | 47,65 kN |
| C0a dla P5 | 136,8 kN |
| Kn | 716 N/µm |