Typ kołnierza nakrętki

BNU04040RSCLL2B-B0 - SNR

BNU04040RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU04040RSCLL2B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d040 mm
Gwintu P40 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Szerokość kołnierza15 mm
L - Długość145 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Liczba obwodów2,8 x 1
Waga2,08 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T780000 mmpm
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T730,026 kN
C0a dla T782,143 kN
Ca dla P533,362 kN
C0a dla P591,27 kN
Kn510 N/µm