Typ kołnierza nakrętki

BNU05010RSCLL3B-B0 - SNR

BNU05010RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU05010RSCLL3B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d050 mm
Gwintu P20 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Szerokość kołnierza18 mm
L - Długość68 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Liczba obwodów3,8 x 1
Waga1,32 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T780000 mmpm
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T744,783 kN
C0a dla T7141,807 kN
Ca dla P549,759 kN
C0a dla P5157,563 kN
Kn775 N/µm