Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Oznaczenie | BNU08010RCILL4Z-B0 |
| Marka | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 80 mm |
| Gwintu P | 10 mm |
| Kierunek gwintu | Right |
| Typ nakrętki | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiał | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 105 mm |
| L - Długość | 85 mm |
| L1 | 13 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 8 mm |
| R | 4,5 mm |
| Liczba obwodów | 1 x 4 |
| Waga | 2,1 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Wartość DN dla T7 | 70000 mmpm |
| Wartość DN dla P5 | 80000 mmpm |
| Ca dla T7 | 58,347 kN |
| C0a dla T7 | 253,818 kN |
| Ca dla P5 | 64,83 kN |
| C0a dla P5 | 282,02 kN |
| Kn | 1069 N/µm |