Typ kołnierza nakrętki

BNU08020RSULL4B-B0 - SNR

BNU08020RSULL4B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU08020RSULL4B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d080 mm
Gwintu P10 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw9,525 mm
D1 g6125 mm
D2165 mm
B - Szerokość kołnierza25 mm
L - Długość154 mm
D3145 mm
H130 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga8,06 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T7102,555 kN
C0a dla T7379,269 kN
Ca dla P5113,95 kN
C0a dla P5421,41 kN
Kn1354 N/µm