Wirujący wał śruby kulowej

BSH01604R00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH01604R00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBSH01604R00P5W-5400-0000-0000-B00
MarkaSNR
SerieBSH
d016 mm
Gwintu P4 mm
Kierunek gwintu Right
Typ wału00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MateriałCarbon steel
Klasa tolerancjiP5
d116 mm
d214,214 mm
dpw16,819 mm
Maksymalna długość5400 mm
Waga na metr1.47
undefined