Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Oznaczenie | BSH01610R01P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marka | SNR |
| Serie | BSH |
| d0 | 16 mm |
| Gwintu P | 10 mm |
| Kierunek gwintu | Right |
| Typ wału | 01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC |
| Materiał | Carbon steel |
| Klasa tolerancji | P5 |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 12,638 mm |
| dpw | 15,682 mm |
| Maksymalna długość | 5400 mm |
| Waga na metr | 1.31 |