Wirujący wał śruby kulowej

BSH03205R00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH03205R00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBSH03205R00P5W-5400-0000-0000-B00
MarkaSNR
SerieBSH
d032 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ wału00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MateriałCarbon steel
Klasa tolerancjiP5
d132 mm
d229,596 mm
dpw33,075 mm
Maksymalna długość5400 mm
Waga na metr6
undefined