Wirujący wał śruby kulowej

BSH05050R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH05050R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBSH05050R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarkaSNR
SerieBSH
d050 mm
Gwintu P50 mm
Kierunek gwintu Right
Typ wału01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MateriałCarbon steel
Klasa tolerancjiP5
d148 mm
d243,81 mm
dpw50,15 mm
Maksymalna długość5400 mm
Waga na metr13.63
undefined