Wirujący wał śruby kulowej

BSH08020R00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH08020R00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBSH08020R00P5W-5400-0000-0000-B00
MarkaSNR
SerieBSH
d080 mm
Gwintu P20 mm
Kierunek gwintu Right
Typ wału00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MateriałCarbon steel
Klasa tolerancjiP5
d180 mm
d272,987 mm
dpw83,245 mm
Maksymalna długość5400 mm
Waga na metr37.12
undefined