Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Oznaczenie BSTK30-DB Marka SNR Serie BSTK Jednosteki Block type Materiał Carbon steel D 95 mm D1 g6 80 mm M1 0 mm M2 0 mm B - Szerokość kołnierza 53 mm B1 10,5 mm B2 32 mm B3 42 mm B4 26,5 mm B5 54 mm B6 20 mm B7 2,5 mm B8 12 mm H 91 mm H1 50 mm H2 32 H3 21 h4 12 mm W 126 mm W3 63 mm W1 82 mm W2 105 mm S1 11 mm S3 9,7 mm Alfa 45 ° Kąt kontaktu 60 ° d1 30 mm Waga 2,9 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 29,2 kN Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 29,2 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 59 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 59 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania 40 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia 40 kN Moment obrotowy przy rozruchu 0.365 Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania 980 N/µm KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia 980 N/µm