Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Oznaczenie BSTK35-DBT-A Marka SNR Serie BSTK Jednosteki Block type Materiał Carbon steel D 110 mm D1 g6 90 mm M1 0 mm M2 0 mm B - Szerokość kołnierza 70 mm B1 13,5 mm B2 43 mm B3 60 mm B4 35 mm B5 72,5 mm B6 17 mm B7 2,5 mm B8 15 mm H 105 mm H1 58 mm H2 38 H3 24 h4 12 mm W 144 mm W3 72 mm W1 92 mm W2 118 mm S1 13 mm S3 9,7 mm Alfa 45 ° Kąt kontaktu 60 ° d1 35 mm Waga 5,2 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 50,5 kN Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 31 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 140 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 118 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania 95 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia 47,5 kN Moment obrotowy przy rozruchu 0.51 Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania 1620 N/µm KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia 1130 N/µm