Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Oznaczenie BSTK50-DTBT Marka SNR Serie BSTK Jednosteki Block type Materiał Carbon steel D 160 mm D1 g6 140 mm M1 0 mm M2 0 mm B - Szerokość kołnierza 98 mm B1 20 mm B2 58 mm B3 92 mm B4 49 mm B5 106 mm B6 20 mm B7 3 mm B8 12 mm H 165 mm H1 93 mm H2 50 H3 31 h4 16 mm W 205 mm W3 102,5 mm W1 145 mm W2 175 mm S1 17,5 mm S3 11,7 mm Alfa 45 ° Kąt kontaktu 60 ° d1 50 mm Waga 17,4 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 101 kN Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 101 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 305 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 305 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania 208 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia 208 kN Moment obrotowy przy rozruchu 2.815 Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania 3050 N/µm KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia 3050 N/µm