C-UCFC216D1 - NTN

C-UCFC216D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC216D1
  • FC216D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
Housing Height (A1C)43 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)18 mm
Centering height (A3)16 mm
Total height including cast dust cover (A5)106 mm
Insert IR width (B)82,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
Opening in the mounting surface (F min.)105 mm
H3 - Średnica centrująca170 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)200 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)141,4 mm
Overall length (L)240 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33,3 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)16 mm
OTHER FEATURES
Waga10 kg