Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- T210D1
- UC210D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Housing width (HB2, C) (A) | 49 mm |
| Guidance groove width (T) (A1) | 16 mm |
| Housing width (T) (A2) | 37 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 100 mm |
| Insert IR width (B) | 51,6 mm |
| Bore diameter (shaft diameter) | 50 mm |
| Overall height (T) (H) | 117 mm |
| Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1) | 102 mm |
| Height of attachment end (T) (H2) | 83 mm |
| Distance to bearing center line (T) (L1) | 92 mm |
| Thickness of attachment end (T) (L2) | 18 mm |
| Length of guidance groove (T) (L3) | 86 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N) | 29 mm |
| N1 - Długość szczeliny mocującej | 19 mm |
| N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 49 mm |
| Radius (T) (r) | 59 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 12 mm |