Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK322D1;H2322X
- P322D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Szerokość obudowy | 140 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 200 mm |
| Insert - total width (B1) | 105 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 100 |
| h - Wysokość środka łożyska | 150 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 55 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 300 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 400 mm |
| L - Długość obudowy | 520 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 135 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 40 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 55 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 30 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 54 kg |