Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Jako uzupełnienie oferty pasków wielorowkowych, NTN-SNR zaprojektowała gamę TRAPEZOWYCH PASKÓW NAPĘDU OSPRZĘTU razem z największymi producentami , by sprostaćwymaganiom jakościowym związanym z ich aplikacjami.
Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Width 1 (Auxiliary System) 10 mm Weight 0,066 kg Długość 900 mm
OE Equivalents Nissan 02117-90013 Nissan 02117-90513 Audi 028145271F Nissan 11720-0F300 Nissan 11720-E3005 Nissan 11720-N9700 Opel 1340703 Opel 1340739 Ford 1952516 Opel 3013012 Opel 3013022 Honda 31110-PE9-921 BMW 32 42 1 711 065 BMW 32 42 1 711 067 Honda 38920-PJ5-004 Honda 56992-PC6-003 Honda 56992-PC6-004 Honda 56992-PG6-003 Honda 56992-PG6-004 Honda 56992-PH1-003 Honda 56992-PH1-004 Honda 56992-PH3-004 Honda 56992-PJ7-003 Honda 56992-PJ7-004 Opel 6340655 Vauxhall 90006262 Vauxhall 90016654 Vauxhall 90091743 Vauxhall 90352615 Vauxhall 90448698 Opel, Vauxhall 93182263 Toyota 99322-00935 Nissan A1720-0F300 Mazda N304-13-715 Ford V86BB6C301AA Automotive Compatibility Audi 80 80 IV 08/1991 => 06/1995 - - Audi A6 A6 I 06/1994 => 08/1997 - - Audi Cabriolet CABRIOLET 2 06/1995 => 07/2000 - - BMW 5 Series 5 Series 04/1981 => 03/1984 - - BMW 6 SERIES 6 SERIES 05/1978 => 03/1984 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 II 08/1982 => 08/1983 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 II 04/1981 => 03/1984 - - BMW SERIE 6 SERIE 6 I 08/1979 => 03/1984 - - BMW Z1 Z1 I 02/1989 => 11/1991 - - Ford Maverick MAVERICK I 01/1993 => 03/1996 - - Ford Maverick Maverick 04/1996 => 02/1998 - - Honda Accord ACCORD II 08/1983 => 08/1985 - - Honda ACCORD III ACCORD III 09/1985 => 07/1989 - - Honda Accord Accord 09/1985 => 07/1989 - - Honda Integra INTEGRA I 02/1985 => 10/1989 - - Honda Integra Integra 02/1985 => 10/1989 - - Honda Prelude PRELUDE II 10/1982 => 08/1987 - - Mazda RX7 RX7 II 10/1985 => 02/1989 - - Nissan 180B 180B 03/1980 => 05/1982 - - Nissan BLUEBIRD BLUEBIRD 03/1980 => 05/1982 - - Nissan Pick Up PICK-UP II 03/1992 => 01/1998 - - Nissan Pick Up Pick Up 03/1992 => 10/2001 - - Nissan TERRANO II TERRANO II 02/1993 => 12/2001 - - Nissan Urvan Urvan 01/1987 => 09/1993 - - Opel FRONTERA FRONTERA I 02/1991 => 03/1995 - - Opel OMEGA OMEGA I 09/1986 => 01/1994 - - Toyota Liteace LITEACE I 09/1979 => 06/1988 - - Toyota Liteace Liteace 09/1979 => 06/1988 - - Vauxhall CARLTON CARLTON III 10/1986 => 04/1994 - - Vauxhall FRONTERA FRONTERA I 09/1991 => 03/1995 - -