Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Poza gamą akcesoriów (wałki, koła pasowe i zestawy akcesoriów), NTN-SNR oferuje kompleksową gamę PASKÓW NAPĘDU OSPRZĘTU o jakości producenta, spełniających najwyższe standardy .
Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Weight 0,225 kg Ilość rowków 6 Długość 1840 mm
OE Equivalents Volvo 30731808 Volvo 30731861 Volvo 9458376 Automotive Compatibility Volvo C70 C70 03/1999 => 11/1999 - - Volvo C70 C70 I 02/1998 => 11/2005 - - Volvo S40 S40 03/1999 => 02/2004 - - Volvo S40 S40 I 09/1995 => 02/2004 - - Volvo S60 S60 03/2005 => 02/2009 - - Volvo S60 S60 I 07/2000 => 02/2009 - - Volvo S70 S70 05/1998 => 10/2000 - - Volvo S80 S80 I 05/1998 => 01/2006 - - Volvo V40 V40 12/2000 => 02/2004 - - Volvo V40 V40 I 04/1997 => 02/2004 - - Volvo V40 V40 II 04/2014 => - - Volvo V70 V70 04/1999 => 07/2007 - - Volvo V70 V70 I 11/1996 => 07/2007 - - Volvo XC70 XC70 I 07/2002 => 02/2007 - - Volvo XC90 XC90 09/2012 => 08/2014 - - Volvo XC90 I XC90 I 04/2002 => 08/2014 - -